Urządzenie wielofunkcyjne

Zadanie

Wielofunkcyjna jednostka do obróbki elementów w kształcie płyt w połączeniu z wierceniem oraz montażem gniazd podłogowych.

Rozwiązanie

Kompaktowa jednostka z różnymi funkcjami obróbki w różnych pozycjach jednostki. Integracja własnych chwytaków pneumatycznych Zimmer do przenoszenia części jako jednostki dodatkowej. Rdzeniem MFU jest przekładnia wiertarska z indywidualnie wyjmowanymi wrzecionami wiertarskimi, a także jednostka pomocnicza do pulsacyjnego wciskania gniazd podłogowych.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania3000 [N]
Wizualizacja graficznaKRAFT
Zabezpieczenie chwytakaDRUCKSICHER
Skok maks.60 [mm]
Waga systemu50 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego30 [kg]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość